무엇을 찾고 있습니까?
PathWave ADS 및 EM Design 환경(3D 복수 기술 RF 레이아웃 및 DRC/LVS/LVL 검증 포함). Cadence Virtuoso용 RFPro EM(모멘텀 및 FEM) 시뮬레이터와 RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터. 전체 ADS 회로 시뮬레이터(리니어, HB, 엔빌로프, 트랜션트/콘볼루션) 무선, 5G/셀룰러, WiFi/연결 및 WiMedia 등을 위한 VTB(Virtual Test Bench) 시뮬레이터와 전체 VTB 라이브러리
주요 특징
W3614B PathWave ADS Core + EM Design Core + RFIC Design + RF Circuit Sim + Layout + RFPro + VTB Engine + Complete VTB 포함 내역:
- PathWave ADS 및 EM Design 환경
- RFIC 패키징 설계
- 3D 복수 기술 RF 레이아웃(DRC/LVS/LVL 검증 포함)
- RFPro 모멘텀 및 FEM 시뮬레이터
- ADS 회로 시뮬레이터(리니어, HB, 엔빌로프, 트랜션트/콘볼루션)
- PathWave RFIC(GoldenGate) 시뮬레이터
- 디지털 방식으로 변조된 RF용 VTB(Virtual Test Bench) 시뮬레이터
- 5G, 무선, Wi-Fi 등을 위한 Complete VTB 검증 라이브러리
PathWave ADS 및 EM Design 환경(3D 복수 기술 RF 레이아웃 및 모듈 레벨 DRC/LVS/LVL 검증 포함). Cadence Virtuoso, Synopsys Custom Compiler 및 ADS에서 RFPro EM(모멘텀 및 FEM) 시뮬레이터를 사용하면 레이아웃 수정 없이 EM 회로 공동 시뮬레이션을 자동으로 수행할 수 있습니다. Cadence Virtuoso 또는 Synopsys Custom Compiler용 RFIC Design(GoldenGate) 시뮬레이터는 대형 RFIC를 분석합니다. RFIC 패키징 후 전체 ADS 회로 시뮬레이터(리니어, HB, 엔빌로프, 트랜션트/콘볼루션)는 모든 작동 조건에서 RF/MW 회로를 분석합니다. 레이더, 5G/셀룰러, WiFi/연결 및 WiMedia 등을 위한 VTB(Virtual Test Bench) 시뮬레이터와 전체 VTB 라이브러리는 설계가 업계 표준을 준수하는지 검증합니다.
업계 최초로 다음 기능을 포함합니다.
- 디지털 변조식 RF를 위한 회로 레벨의 EVM(Error Vector Magnitude) 분석
- 종합적인 비선형 앰프 안정성 분석
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?