何をお探しですか?
W3614B PathWave ADSコア+EM Designコア+RFIC Design+RF Circuit Sim+Layout+RFPro+VTB Engine+Complete VTBs
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ソフトウェア
3DマルチテックRFレイアウトとDRC/LVS/LVL検証を備えたPathWave ADS/EMデザイン環境。 RFPro EM (MomentumおよびFEM) シミュレータ、Cadence Virtuoso用RFIC Design (GoldenGate) シミュレータ。 完全なADS回路シミュレータ(リニア、HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)。 レーダー、5G/セルラー、WiFi/コネクティビティ、WiMedia/等のバーチャルテストベンチ(VTB)シミュレータと完全なVTBライブラリ。
ハイライト
W3614B PathWave ADSコア+EM Designコア+RFIC Design+RF Circuit Sim+Layout+RFPro+VTB Engine+Complete VTBsには以下が含まれます:
- Pathwave ADSとEMデザイン環境
- RFICパッケージデザイン
- DRC/LVS/LVL検証を備えた3DマルチテックRFレイアウト
- RFPro MomentumおよびFEMシミュレータ
- ADS回路シミュレータ(リニア、HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)
- PathWave RFIC (GoldenGate) シミュレータ
- デジタル変調RF用バーチャルテストベンチ(VTB)シミュレータ
- 5G、レーダー、Wi-Fiなど、完全なVTBの検証ライブラリ
3DマルチテックRFレイアウトとモジュールレベルのDRC/LVS/LVL検証を備えたPathWave ADSとEMデザイン環境。 RFPro EM(MomentumおよびFEM)シミュレータは、Cadence Virtuoso、Synopsys Custom CompilerおよびADSで使用でき、レイアウトを変更せずにEM-回路コシミュレーションを自動で実行できます。 Cadence VirtuosoまたはSynopsys Custom Compiler用のRFIC Design(GoldenGate)シミュレータで大規模RFICを解析します。 RFICパッケージング後、完全なADS回路シミュレータ(リニア、HB、エンベロープ、トランジェント/コンボリューション)が、あらゆる動作条件下でRF/MW回路を解析します。 レーダー、5G/セルラー、WiFi/コネクティビティ、WiMedia/等のバーチャルテストベンチ(VTB)シミュレータと完全なVTBライブラリにより業界標準に準拠した設計を検証します。
業界初には以下が含まれます:
- デジタル変調RFの回路レベルでのEVM( エラーベクトル振幅 )解析
- ウィンスローノンリニア増幅器の安定性総合解析
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。