校驗您的信號路徑,提升信號分析儀的量測準確度。

產品特性

極致提升接收器測試系統的準確度。

  • 頻率範圍:10 MHz 至 67 GHz
  • 輕巧、單手可握,可透過 USB 埠進行供電和控制
  • 提供超穩定而且可重複的量測結果,包含精準的工廠校驗資料
  • 使用可調諧的 BPSK 梳型調變進行振幅和相位校正
  • BPSK 調變校驗器

U9361F RCal 接收器校驗器模組可有效提高信號分析儀的準確度和價值。 它包含特定連接器的校驗標準套件,以便檢測並修正系統誤差。 RCal 可修正系統路徑損耗和頻率響應,以便準確量測待測裝置輸出端的發射器特性。

它可透過簡單易用的指令結構,將參考平面無縫地移動到 DUT 的輸出端。 RCal 可傳輸絕對功率準確度並產生 IF 平坦度修正(複數振幅和相位),具有高達 5 GHz 的 IF 頻寬,以及高達 67 GHz 的頻率範圍。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助