お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U9361G RCalレシーバーキャリブレータ―、10 MHz~67 GHz
信号経路の校正でシグナル・アナライザの測定精度を向上
信号経路の校正でシグナルアナライザの測定精度を向上させます。
ハイライト
Rxテストシステムの精度が桁違いに改善
- 周波数レンジ:10 MHz~67 GHz
- コンパクトな手のひらサイズ、USB給電で制御可能
- 安定性と再現性がとても高く、精密な工場出荷時の校正データを内蔵
- チューニング可能なBPSKコム変調による振幅/フェーズ補正
- BPSK変調キャリブレーター
U9361F RCalレシーバー・キャリブレーター・モジュールは、シグナル・アナライザの精度と価値を効率的に向上させます。 系統誤差を検出、修正するためのコネクタ固有の校正基準で構成されています。 RCalは、システムの経路損失や周波数特性を補正し、被試験デバイスの出力におけるトランスミッター特性を正確に測定することができます。
使いやすいシンプルなコマンド構造で、基準面をDUTの出力にシームレスに移動させることができます。 RCalは、絶対電力精度を転送し、IFフラットネス補正(複雑な振幅と位相)、最大5 GHzのIF帯域幅、最大67 GHzの周波数レンジを生成できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。