Choose a country or area to see content specific to your location
具備多達 36 個通道的測試系統。 Keysight SL1002A 提供 0 至 6 V、100 至 600 A、0.6 至 3.6 kW 的汲入和輸出能力,以及 36 個電池芯通道。
Form factor
Cabinet
Maximum power
3.6 kW
Measurement type
N/A
Battery Types
Cell
Mains voltage
400 VAC
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
SL1002A Scienlab 電池芯級測試系統可模擬汽車和工業應用中電池芯的負載和電源。它能實現可靠、精確和可重現的量測結果。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。