Scienlab バッテリーテストシステム — セルレベル

最大36チャネルのテストシステム。 キーサイトSL1002Aは、バッテリーセル用に0~6 V、100~600 A、0.6~3.6 kW、36チャネルのシンクおよびソース機能を提供します。

製品画像
  • Form factor

    Cabinet

  • Maximum power

    3.6 kW

  • Measurement type

    N/A

  • Battery Types

    Cell

  • Mains voltage

    400 VAC

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

SL1002A Scienlab バッテリー・テスト・システム – セル・レベル

セルレベル試験用のSL1002A Scienlabバッテリーテストシステムは、車載および産業用アプリケーション向けバッテリーセルのシンクおよびソースをエミュレートします。これにより、信頼性が高く、高精度で再現性のある測定結果が得られます。

  • 電圧範囲: 0~6 V
  • 出力電流:±100 A、±300 A、±600 A
    (電流および電力増加のための並列接続が可能)