產品特性

經濟型雙埠或 4 埠頻段式向量網路分析儀

S97560B 讓您能使用 P50xxA Streamline USB VNA 和 N5252AW 或 N5262BW 擴頻器,配置經濟型毫米波、雙埠或 4 埠頻段式向量網路分析儀(VNA)。

  • 在 E 頻段或更高頻段進行量測時,選擇大於或等於 20 GHz 的機型;或在 V 頻段進行量測時,選擇大於或等於 14 GHz 的機型
  • 在毫米波頻段執行雙埠或 4 埠 S 參數量測
  • 支援 N5252AW 擴頻器,適用於於 V、E、W 和 D 頻段
  • N5252A PXI 測試儀可支援 N5262BW 擴頻器,最高可達 WR3.4 頻段(330 GHz)
  • 支援 USB VNA 單獨使用,頻率高達 53 GHz

免費試用

  • 取得 30 天免費試用授權
Affordable E-Band Network Analyzer Systems

您對 S97560B 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助