ハイライト

低価格2ポート/4ポートバンドのベクトル・ネットワーク・アナライザ

S97560Bを使用して、P50xxA Streamline USB VNAとN5252AWまたはN5262BW周波数エクステンダを使用して、低価格のミリ波帯、2ポートまたは4ポートバンドのベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)を構成することが可能です。

  • Eバンド以上では20 GHz以上、Vバンドでは14 GHz以上のモデルを選択
  • ミリ波周波数帯域で2ポートまたは4ポートのSパラメータ測定を実行
  • V、E、W、およびDバンド用の N5252AW 周波数エクステンダをサポート
  • N5262BW PXIテストセットでWR3.4バンド(330 GHz)までのN5262BW周波数エクステンダをサポート
  • 最大53 GHzまでのUSB VNAスタンドアロン使用をサポート

無料の試用版

  • 30 日間の無料試用ライセンスを入手
Affordable E-Band Network Analyzer Systems

S97560Bに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。