產品特性

  • 可結合使用多個分析儀來擴充測試埠數。
  • 完整的 N 埠誤差修正。
  • 所有 N 埠均標配 S 參數。
  • S 參數平衡量測。
  • 相容於 M983xA 和 M980xA 系列 PXI 向量網路分析儀。

PXI 向量網路分析儀(VNA)讓您能藉由加裝更多模組來擴充量測埠數。 使用多個模組時,可配置為多埠操作。 S95551B 新增多埠分析儀模式,以支援完整的多埠誤差修正和量測功能。 透過在外部 PC 上執行的韌體,將多部儀器視為同一個 VNA。 連接到 PC 的多部 VNA 中,至少要有一台擁有一套 S95551B 授權,以提供 N 埠功能。

S95551B 軟體與 M983xA 和 M980xA 系列向量網路分析儀相容。

免費試用

  • 為您的 PXI VNA 添加應用軟體
  • 為您的 M980xA 添加應用軟體

您對 S95551B 感興趣嗎?

擴充網路分析儀 N 埠校驗量測功能

是德科技客服中心提供您需要的協助