お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S95551B ネットワーク・アナライザNポート較正測定値
S95551B測定ソフトウェアと使用することで完全なマルチポート誤差補正と測定が可能
ハイライト
- 複数のアナライザのテストポート数を拡張
- フルNポート誤差補正
- 全Nポートにおける標準Sパラメータ
- 平衡Sパラメータ測定
- M980xAシリーズPXIベクトル・ネットワーク・アナライザに対応
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、追加のモジュールを使用して、測定用のポート数を拡張する機能を搭載しています。 複数のモジュールを使用する場合、マルチポートの運用向けに設定されます。 S95551Bは、完全なマルチポートエラー補正と測定機能を使用可能なマルチポート・アナライザ・モードを追加します。 外部ホストPC上で実行するファームウェアにより、測定器は1台のVNAとして識別される場合があります。 Nポート機能を維持するには、PCに接続済みの1台以上のVNA測定器にS95551Bライセンスが必要です。
S95551Bソフトウェアは、M983xAおよびM980xAシリーズ・ベクトル・ネットワーク・アナライザに対応しています。
無料の試用版
- PXI VNAでソフトウェアアプリケーションを実行可能
- M980xAでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S95551Bに興味がありますか?
ネットワーク・アナライザNポート較正測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。