주요 특징

  • 여러 분석기를 사용하여 테스트 포트 수 확대.
  • 전체 N-포트 오류 수정.
  • 모든 N-포트의 표준 S-파라미터.
  • 균형 있는 S-파라미터 측정.
  • M983xA 및 M980xA 시리즈 PXI 벡터 네트워크 분석기와 호환.

PXI 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 추가 모듈을 사용해서 측정용 포트 수를 늘릴 수 있습니다. 여러 모듈이 사용되는 경우 멀티포트 작동이 가능하도록 모듈이 구성됩니다. S95551B는 전체 멀티포트 오류 수정과 측정이 가능하도록 지원하는 멀티포트 분석기 모드를 추가합니다. 외부 호스트 PC에서 실행되는 펌웨어에 의해 장비가 하나의 VNA로 식별될 수 있습니다. PC에 연결된 적어도 하나의 VNA 장비에는 N-포트 기능을 유지하기 위해 하나의 S95551B 라이센스가 있어야 합니다.

S95551B 소프트웨어는 M983xA 및 M980xA 시리즈 벡터 네트워크 분석기와 호환됩니다.

무료 체험판

  • PXI VNA에서 소프트웨어 어플리케이션을 활성화합니다
  • M980xA에서 소프트웨어 어플리케이션을 활성화합니다

S95551B에 관심이 있으신가요?

네트워크 분석기 N-포트 교정형 측정의 역량 확대

다른 도움이 필요하십니까?