產品特性

提供負載推移功能,可在調變激發條件下處理非線性 DUT 特性(EVM、NPR 和 ACPR)
 
  • 整合式機械調諧器特性分析與控制功能,可將使用者指定的負載傳送至 DUT
  • 頻率範圍高達 67 GHz
  • 支援大多數 Maury 和 Focus 被動式負載推移調諧器,請查閱調變失真技術概述,以獲得相容調諧器模組的詳細資訊
  • 針對使用者定義的伽瑪值,顯示測得的 EVM、功率和增益
  • 以相容的檔案格式儲存量測結果,以便在 ADS 和 MATLAB 等外部程式中使用

利用任意負載控制(ALC)功能,計算任何負載的 EVM 和 ACPR 等品質因素,以擴展調變失真應用。 ALC 調變調變失真軟體將 PNA-X 的強大功能與機電調諧器相結合,可為 DUT 提供非 50 Ω 負載,並且準確地量測裝置在不同負載條件下,其效能和靈敏度的變化。  

免費試用

取得 S94570B 30 天試用授權。 S94570B 任意負載控制試用版軟體可在 PNA 系列上運作 ,以便執行調變失真應用。

您對 S94570B 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助