검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
변조된 자극 조건에서 비선형 DUT 동작(EVM, NPR, ACPR)을 위한 로드 풀 기능을 제공합니다
- 사용자 지정 로드를 DUT로 제공하기 위한 통합 기계 튜너 특성화 및 제어
- 주파수 범위 최대 67 GHz
- 대부분의 Maury 및 Focus 패시브 로드 풀 튜너 지원(호환되는 튜너 모델에 대한 자세한 사항은 변조 왜곡 기술 개요 참조)
- 사용자 정의 감마에 대한 측정된 EVM, 전력 및 이득 표시
- ADS 및 MATLAB과 같은 외부 프로그램에서 사용할 수 있도록 호환되는 파일 형식으로 측정 결과 저장
ALC(arbitrary load control)를 사용하여 원하는 부하를 얻을 수 있도록 EVM 및 ACPR과 같은 성능 지수를 계산해 변조 왜곡 어플리케이션을 확대할 수 있습니다. ALC을 사용한 변조 왜곡은 PNA-X의 강력한 기능과 전자기계 튜너를 통합하므로, 비50 Ω 부하를 DUT에 제공할 수 있으며 부하 조건을 변경해 디바이스 성능 또는 감도 변화를 정확하게 측정할 수 있습니다.
무료 체험판
S94570B의 30일 체험판 라이센스 다운로드. S94570B 임의 부하 제어 체험판은 소프트웨어 어플리케이션을 PNA 시리즈에 생성합니다.
S94570B에 관심이 있으신가요?
S94570B의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?