ハイライト

変調された信号条件下での非線形DUT動作(EVM、NPR、ACPR)用ロードプル機能を提供
 
  • ユーザー指定の負荷をDUTに与えるための統合型メカニカルチューナー特性評価と制御
  • 最大67 GHzの周波数カバレッジ
  • ほとんどのMauryとFocusのパッシブ・ロードプル・チューナーをサポート 対応チューナーモデルの詳細は変調歪み技術概要を参照
  • ユーザー定義ガンマに対する実測EVM、パワー、ゲインを表示
  • ADSやMATLABなど外部プログラムで使用可能なファイル形式で測定結果を保存

任意負荷制御(ALC)により、必要な負荷に対するEVMやACPRなどの指標を計算し、変調歪みアプリケーションを拡張 ALCによる変調歪みは、PNA-Xの強力な機能と電気機械式チューナーを統合することにより、非50 Ωの負荷をDUTに与え、負荷条件の変化に対するデバイスの性能または感度の変化を正確に測定することが可能です。  

無料の試用版

S94570Bの30日間の試用ライセンスを入手してください。 S94570BArbitrary Load control試用版は、ソフトウェアアプリケーションをPNAシリーズ上に作成します。

S94570Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。