產品特性

  • 可控制兩個內部信號源和/或外部信號產生器之間的相對相位
  • 為待測放大器提供經校驗的電子負載
  • 可掃描電子負載的相位,同時維持恆定的反射係數振幅

S93088B 可讓使用者設定兩個信號源之間經過校驗的任意相位差異。 信號源可以是分析儀的內部信號源,或連接至測試儀的外部信號產生器。 相位差可以是固定的,也可以是兩個指定相位值之間的掃描值。 S93088B 也可使用接收器功率位準功能,控制信號源之間的相對功率位準。

S93088B 可執行主動負載控制,而分析儀則可為裝置的輸出埠提供精確、可設定的電子阻抗,並可量測增益和輸出功率。 該功能可與外部負載拉移軟體相結合,以繪製傳統的負載拉移功率軌跡圖。 不適用於 PNA 選項 200 和 210。

獲得是德科技網路分析儀軟體的詳細資訊

Free Trials

  • Get 30-day free trial license
  • Enables software application on your PNA Series

Interested in a S93088B?

Extend the capabilities for your Source Phase Control

Featured Resources for S93088B Source Phase Control

查看所有資源

Want help or have questions?