お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93088B 信号源位相制御
S93088B を使えば、2 つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定できます。
ハイライト
- 2つの内蔵信号源間や外部信号発生器の相対位相を制御
- 被試験増幅器に対して校正済みの電子負荷を提供
- 反射係数の大きさを一定に維持しながら負荷の位相を掃引
S93088Bを使うことで、2つの信号源間に校正済みの任意の位相差を設定できます。 信号源は、アナライザの内蔵信号源またはアナライザのテストセット経由でルーティングされる外部信号発生器が使用できます。 位相差は固定することも、指定した2つの位相値の間で掃引することもできます。 またS93088Bは、レシーバレベリング機能を使用して信号源の間の相対パワーレベルを制御することもできます。
S93088Bは負荷制御を対象としたものであり、アナライザから電子的に設定可能なインピーダンスをデバイスの出力ポートに正確に供給しながらゲインや出力電力を測定します。 この機能と外部ロード・プル・ソフトウェアを組み合わせることで、一般的なロード・プル・パワー等高線を作成できます。 PNAのオプション 200と210ではご使用いただけません。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S93088B に関心を持っていただけましたか。
S93088B 信号源位相制御に関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。