S8826A MANET 通道模擬工具套件

MANET 通道模擬工具套件

S8826A MANET 通道模擬工具套件讓您能夠在實驗室中,在真實的射頻傳輸條件下,驗證行動 Ad-hoc 網路的效能。

產品影像
  • Workflow stage

    Development and interoperability

  • Technology

    MANET / Mesh, D2D, C-V2X

  • Test types

    MANET / mesh channel emulation testing

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

S8826A MANET 通道模擬工具組可讓使用者在真實世界的無線電傳播條件下,評估行動隨意網路 (MANET) 和網狀無線電系統的端對端性能。作為與標準和波形無關的測試解決方案,它支援所有專有系統。

諸如 MIMO 和波束成形等技術進步,加上無線軍事通訊系統日益複雜,加速了測試具有動態變化的無線電通道和干擾條件之大型網狀網路拓撲的需求。這就是為什麼 Keysight 的 S8826A MANET 通道模擬工具套件支援下列功能:

  • 單一裝置中高達 64 個無線電的網狀配置,用於測試大型 SISO 和 MIMO 網狀網路拓撲。
  • 操作頻率範圍從 HF 到 6 GHz。
  • PROPSIM 通道模擬解決方案結合 Keysight 的 E7770A 通用介面單元,可將頻率擴展至 6-12GHz 頻段。
  • 高達 1.2 GHz 的瞬時頻寬,用於測試超寬頻千兆位元鏈路。

S8826A 工具組以 PROPSIM F64 和 PROPSIM FS16 通道模擬器為基礎,為 MANET 測試提供高度可擴充且彈性的基礎:

  • 搭配 PROPSIM FS16 可支援 2 至 16 個無線電,搭配 PROPSIM F64 則可支援 8 至 64 個無線電。
  • 關鍵任務戰術無線通訊系統的端對端效能和互通性測試。
  • 高效能、網路級通道模擬,可輕鬆以可重複的方式重現現場測試條件。
  • 使用硬體在環 (HIL) 測試平台,完全控制都卜勒頻移、延遲和相位等關鍵參數,以測試關鍵通訊網路功能的能力。