Choose a country or area to see content specific to your location
透過全面的測試,實現高品質的 Wi-Fi®。
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Workflow stage
Development, Regulatory, Interoperability
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Wi-Fi® 在我們的個人和商業生活中至關重要。這項技術遍及我們的家庭、辦公室、醫院、咖啡館和航班。卓越的 Wi-Fi 不再是奢侈品,而是必需品。高品質的 Wi-Fi 網路穩定可靠,並提供超越我們體驗品質 (QoE) 需求的高容量和高性能。
現今大多數 Wi-Fi 網路僅能達到覆蓋率要求,並進行基本的元件和互通性測試。然而,這些網路的評估主要側重於覆蓋率,而元件和互通性測試卻極少。這種不足的測試策略使得企業在實際應用情境中,容易面臨業務應用程式故障的風險。部署後的測試因成本高昂且可能產生負面回饋而顯得不足。
Keysight S8715A WLAN 存取點負載測試工具套件透過全面的測試方法,協助提供穩固的 Wi-Fi 網路。此工具套件為無線區域網路 (WLAN) 提供強大的獨立 Wi-Fi 基準測試、真實世界的生態系統、功能、浸泡和穩定性測試。此過程在受控、可重複、可自動化且易於配置的環境中進行,提供廣泛的結果可視性和偵錯功能。
企業、電信業者、網路設備製造商 (NEM) 和晶片製造商都在測試中扮演著確保世界級交付和營運的角色。使用 S8715A WLAN 存取點負載測試工具組的業務效益包括加快產品上市時間、穩固的網路和主動解決問題。
主要功能:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。