Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Achieve high-quality Wi-Fi® through comprehensive testing.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Workflow stage
Development, Regulatory, Interoperability
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Wi-Fi® is mission-critical in our personal and business lives. The technology is in our homes, offices, hospitals, cafés, and airline flights. Exceptional Wi-Fi is no longer a luxury but a necessity. High-quality Wi-Fi networks are stable, and provide high capacity and performance that exceed our quality of experience (QoE) needs.
Most Wi-Fi networks today only qualify for coverage, with basic element and interoperability testing. However, the assessment for these networks is primarily focused on coverage, with minimal element and interoperability testing. This inadequate test strategy leaves companies vulnerable to business application failures in real-world scenarios. Post-deployment testing is insufficient due to its high costs and the potential for negative feedback.
The Keysight S8715A WLAN Access Point Load Test Toolset helps deliver robust Wi-Fi networks through a comprehensive test approach. This toolset delivers powerful independent Wi-Fi benchmarking, real-world ecosystems, functional, soak, and stability testing for wireless local area networks (WLANs). This process occurs in a controlled, repeatable, automatable, and easily configured environment that provides extensive visibility and debugging of results.
企業、通信事業者、ネットワーク機器メーカー(NEM)、およびチップセットメーカーはすべて、世界クラスの提供と運用を保証するためのテストの役割を担っています。S8715A WLANアクセスポイント負荷テストツールセットを使用することによるビジネス上の利点には、製品の市場投入期間の短縮、堅牢なネットワーク、およびプロアクティブな問題解決が含まれます。
主な特長:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。