Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのWLANテストソリューションは、Wi-Fi 5、6/6E、7を含むすべてのIEEE 802.11規格にわたるWi-Fiデバイスの性能検証のための包括的なツールを提供します。これらのソリューションは、製品ライフサイクル全体にわたるRF校正、スループット解析、プロトコル検証、および相互運用性テストをサポートします。高度なエミュレーション、フルスタックの可視性、およびセルラーネットワークとの統合により、Wi-Fi対応デバイスおよびインフラストラクチャのより迅速な開発、堅牢な性能検証、および市場投入期間の短縮を確実にすることができます。人気のある構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
輻輳やローミングを含む実際の使用シナリオにおけるデバイスの動作を評価するため、実際のトラフィックパターンとネットワーク条件を生成します。
物理層からアプリケーション層まで、レート対レンジテスト、リソースユニットスイープ、受信感度を含む洞察を提供し、デバイスの動作を最適化します。
Wi-Fiおよびセルラーネットワークで動作するデバイスの性能を検証し、スムーズな移行と最適な固定無線アクセス性能を保証します。
すべてのWi-Fi規格 (802.11a / b / g / n / ac / ax / be) をカバーし、単一のソリューションでレガシー、現行、および将来のデバイスを検証できます。
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
P8700S
P8700S IxVeriWaveは、強力な独立したWi-Fiベンチマーキング、実環境エコシステム、およびWLANネットワーク向けの機能、ソーク、安定性テストの提供を支援します。
S8715A
Achieve high-quality Wi-Fi® through comprehensive testing.
Wi-Fi® is mission-critical in our personal and business lives. The technology is in our homes, offices, hospitals, cafés, and airline flights. Exceptional Wi-Fi is no longer a luxury but a necessity. High-quality Wi-Fi networks are stable, and provide high capacity and performance that exceed our quality of experience (QoE) needs.
Most Wi-Fi networks today only qualify for coverage, with basic element and interoperability testing. However, the assessment for these networks is primarily focused on coverage, with minimal element and interoperability testing. This inadequate test strategy leaves companies vulnerable to business application failures in real-world scenarios. Post-deployment testing is insufficient due to its high costs and the potential for negative feedback.
The Keysight S8715A WLAN Access Point Load Test Toolset helps deliver robust Wi-Fi networks through a comprehensive test approach. This toolset delivers powerful independent Wi-Fi benchmarking, real-world ecosystems, functional, soak, and stability testing for wireless local area networks (WLANs). This process occurs in a controlled, repeatable, automatable, and easily configured environment that provides extensive visibility and debugging of results.
企業、通信事業者、ネットワーク機器メーカー(NEM)、およびチップセットメーカーはすべて、世界クラスの提供と運用を保証するためのテストの役割を担っています。S8715A WLANアクセスポイント負荷テストツールセットを使用することによるビジネス上の利点には、製品の市場投入期間の短縮、堅牢なネットワーク、およびプロアクティブな問題解決が含まれます。
主な特長:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
実環境でのWi-Fi性能テストは、デバイスが日常の使用条件下で信頼性の高い接続と高速データレートを維持できることを保証します。ラボベースの測定に加えて、マルチパスフェージング、他のネットワークからの干渉、ユーザーの移動性といった実際のシナリオをシミュレートしてテストする必要があります。これらの条件は、スループット、レイテンシ、およびアプリケーションの応答性に大きな影響を与える可能性があります。
これらを制御された環境で再現することで、開発者は弱点を特定し、設計を最適化し、ファームウェアを改善できます。このアプローチは、混雑したネットワーク環境や困難なネットワーク環境でもWi-Fiデバイスが一貫したサービス品質を提供することを保証するのに役立ち、顧客満足度と競争優位性にとって不可欠です。
OTA(Over-the-air)テストは、直接ケーブル接続なしでWi-Fiデバイスのワイヤレス性能を評価し、実際の使用シナリオをシミュレートします。OTAテストは、制御された干渉と信号反射のある環境で、アンテナ効率、範囲、データスループットなどのパラメータを測定します。このアプローチは、物理的な障害物、複数のデバイス、または動的なチャネル条件が存在する場合の性能検証に不可欠です。OTAテストは、ローミング、ハンドオフ、ロードバランシング中のデバイス動作の評価も可能にします。開発プロセスにOTAテストを組み込むことで、メーカーは製品発売前に堅牢で実環境に対応したWi-Fi性能を保証できます。
WLANデバイステストは、Wi-Fi対応製品の性能、コンプライアンス、信頼性を検証するプロセスです。これには、Wi-Fi 4、5、6/6E、および7を含むさまざまなIEEE 802.11標準におけるスループット、レイテンシ、パケットエラーレート、信号強度などのパラメータの評価が含まれます。また、テストは、他のデバイスとの相互運用性、アクセスポイント間のローミング、および実際の干渉に対処する能力もカバーする場合があります。開発および製造中に徹底的なWLANデバイステストを実施することで、企業は自社製品が一貫した性能を提供し、規制要件を満たし、さまざまなネットワーク環境で最適なユーザーエクスペリエンスを提供できることを保証できます。
WLANデバイスのテストを自動化することで、開発環境と製造環境の両方で効率、精度、再現性が向上します。自動テストシステムは、手動介入なしに複雑なテストシーケンスを実行できるため、回帰テストや認証準備に必要な時間を短縮できます。また、複数のデバイスや生産ライン間で一貫したテスト結果を保証するのにも役立ちます。
自動化は、トラブルシューティングの迅速化、継続的インテグレーション/継続的デプロイメント (CI/CD) ワークフローの実現、および大量生産への容易な拡張をサポートします。ヒューマンエラーを最小限に抑え、テストサイクルを高速化することで、自動化されたWLANテストは、メーカーが品質とコンプライアンスを維持しながらWi-Fiデバイスをより迅速に市場投入することを可能にします。