Choose a country or area to see content specific to your location
藉由建立真實的功率元件模型,獲得可信賴的模擬結果,進而縮短設計週期。
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Maximum output voltage
3000 V
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
油電混合車和電動車(HEV/EV)市場正快速成長。 隨著汽車市場中汽車電子化的不斷深入,汽車的設計和製造也面臨著新的挑戰。 許多 HEV 和 EV 製造商正將其功率轉換設計轉移至寬能隙(WBG)元件,例如碳化矽和氮化鎵,以便在更小、更輕且更低溫的封裝中,獲得更高的效率(擴展範圍)和更高的功率。 然而,業界相當擔心這些新設計是否夠可靠安全。
是德科技正與 HEV/EV 功率轉換市場的業界領導者合作,協助他們順利地轉移到在設計中使用 WBG 元件。 受惠於這樣的合作關係,是德科技開發出最先進的建模軟體和一系列電源電路模擬工具,讓 WBG 元件設計師能以前所未有的便利性建立模型。 此測試套件包含曲線追蹤、S 參數和雙脈衝測試儀硬體,可從 WBG 裝置中執行量測,並運用先進軟體建立是德科技獨有的精密模型。 這些模型可用於是德科技先進設計系統軟體,以模擬並分析高頻元件對設計可靠性和電磁干擾的影響。 在第一個原型製作前,您就可以變更設計、跳過不必要的設計週期,從而節省時間和成本。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。