用於進階建模的功率元件量測系統

透過建立符合實際應用的功率元件模型,消除設計週期,從而獲得值得信賴的模擬結果。

產品影像
  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    7

  • Maximum output voltage

    3000 V

  • Supported measurements

    DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation

  • Maximum output current

    1500 A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

油電混合車和電動車(HEV/EV)市場正快速成長。 隨著汽車市場中汽車電子化的不斷深入,汽車的設計和製造也面臨著新的挑戰。 許多 HEV 和 EV 製造商正將其功率轉換設計轉移至寬能隙(WBG)元件,例如碳化矽和氮化鎵,以便在更小、更輕且更低溫的封裝中,獲得更高的效率(擴展範圍)和更高的功率。 然而,業界相當擔心這些新設計是否夠可靠安全。

是德科技正與 HEV/EV 功率轉換市場的業界領導者合作,協助他們順利地轉移到在設計中使用 WBG 元件。 受惠於這樣的合作關係,是德科技開發出最先進的建模軟體和一系列電源電路模擬工具,讓 WBG 元件設計師能以前所未有的便利性建立模型。 此測試套件包含曲線追蹤、S 參數和雙脈衝測試儀硬體,可從 WBG 裝置中執行量測,並運用先進軟體建立是德科技獨有的精密模型。 這些模型可用於是德科技先進設計系統軟體,以模擬並分析高頻元件對設計可靠性和電磁干擾的影響。 在第一個原型製作前,您就可以變更設計、跳過不必要的設計週期,從而節省時間和成本。

  • 在工作台上進行真實量測,輕鬆為任何寬能隙半導體元件建立可信賴的模型
  • 控制軟體提供可輕易存取先進量測特性的功能,並透過曲線追蹤儀、S 參數和雙脈衝衝測儀這三個系統,收集建模所需的參數
  • 曲線追蹤儀系統可量測 I-V 和 C-V 曲線(靜態特性)
  • S 參數系統可量測開路和閉路狀態的 S 參數(寄生特性)
  • 雙脈衝量測儀涵蓋各種波形特性分析和參數萃取,例如切換、反向恢復、閘極電荷和切換軌跡(動態特性)
  • W8598BP 功率電子模型產生軟體將輸入 收集到的量測結果,以建立先進的功率元件模型
  • 使用模型在 Keysight ADS、EMPro 和 Momentum 中建立準確的模擬
Keysight 保固標誌