실제 전력 디바이스 모델을 생성하여 설계 사이클을 없앨 수 있으므로 신뢰할 수 있는 시뮬레이션이 가능합니다.
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Maximum output voltage
3000 V
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
하이브리드 전기차 및 전기차(HEV / EV) 시장이 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 자동차 시장에서 차량 전력화가 증가하면서 설계와 제조 부문에서 새로운 과제가 대두됩니다. 많은 HEV 및 EV 제조업체들이 더 작고, 더 가볍고, 더 발열이 적은 패키지로 연비를 높이고(주행 거리 증가) 더 큰 파워를 확보하기 위해 전력 변환 설계를 탄화규소, 질화갈륨 등의 와이드 밴드갭(WBG) 디바이스로 전환하고 있습니다. 하지만 이러한 새 설계의 신뢰성과 안정성을 보장하기 위해서는 많은 부분을 고려해야 합니다.
키사이트가 HEV / EV 전력 변환 시장의 산업 리더들과 협력하여 WBG 디바이스를 사용하는 설계로 매끄럽게 전환할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 관계를 바탕으로 키사이트는 WBG 디바이스 설계자들이 전에는 가능하지 않던 모델을 쉽게 제작할 수 있도록 지원하는 첨단 전력 회로 시뮬레이터 도구 모델링 세트를 개발했습니다. 커브 트레이싱, S-파라미터 및 이중 펄스 테스터 하드웨어로 구성된 이 테스트 세트는 WBG 디바이스의 측정값을 가져오고 고급 소프트웨어를 사용하여 키사이트 독점의 정교한 모델을 구축합니다. 이러한 모델을 키사이트의 Advanced Design System 소프트웨어에서 사용하여 고주파수 컴포넌트가 설계의 신뢰도와 전자기 간섭에 미치는 영향을 시뮬레이션하고 분석할 수 있습니다. 첫 프로토타입 전에 설계를 변경할 수 있어 불필요한 설계 주기가 사라지기 때문에 시간과 비용이 절약되는 효과가 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.