Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
実環境のパワーデバイスモデルを作成し、設計サイクルを短縮し、信頼性の高いシミュレーションを実現します。
最小電流測定分解能
10 fA
Number of channels
7
最大出力電圧
3000 V
サポートされる測定
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
最大出力電流
1500 A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ハイブリッド電気自動車/電気自動車(HEV/EV)市場は急成長しています。 自動車市場での電気自動車の増加により、設計や製造で新たな問題が生じています。 多くのHEV/EVメーカーはパワー変換のデザインをシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)のようなワイドバンドギャップ(WBG)デバイスに移行して、小型かつ軽量な低温(加熱が少ない)パッケージで高い効率(範囲の拡大)とハイパワーを得ようとしています。 しかし、このような新しいデザインの信頼性と安全性を確立するには重要な問題があります。
キーサイトはHEV/EVパワー変換市場の業界をリードする企業と協調して、WBGデバイスをデザインに使用するための移行をスムーズに行えるように支援しています。 このような協調の成果として、キーサイトは最先端のモデリングとパワー回路シミュレータ・ツール・スイートを開発しました。これを使用してWBGデバイスを使う回路設計者は従来よりも容易にモデルを作成できます。 テストスイートはカーブ・トレーサー・システム、Sパラメータシステム、ダブルパルス・テスターから構成され、WBGデバイスから得られた測定を利用して、高度なソフトウェアを使用して、キーサイト独自の高度なモデルを作成できます。 これらのモデルは、キーサイトのAdvanced Design Systemソフトウェアで使用することが可能で、高周波コンポーネントがデザインの信頼性や電磁波干渉に与える影響をシミュレーションおよび解析することができます。 最初の試作前に設計変更が可能なため、不要な設計サイクルを省くことで、時間とコストを削減できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。