Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP4 級可調諧雷射光源包括 N7770 系列。
新款是德科技 N7774C 超高功率可調諧雷射器在該產品系列中具備最高的輸出功率。它特別適用於需要將訊號功率分配至多個裝置的測試配置,或需應對大損耗預算的複雜測試設置。
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全新的 Keysight N7774C 超高功率可調式雷射在 N777-C 系列可調式雷射光源中提供最高的輸出功率。它特別適用於需要將訊號功率分配到多個待測裝置 (DUT) 光路徑的測試配置,或需要處理高損耗預算的複雜測試設定。N7774C 配備偏振保持光纖,非常適合用於測試和開發採用矽光子/整合光子技術的元件。
雙向掃描速度高達 200 nm/s,具有亞皮米重複性,且不影響指定的動態準確度,可加速波長相關的校準程序以及波長選擇性裝置的自動校準。縮短測試時間和更快的掃描波長測試有助於降低每個裝置的測試成本、提高測試裕度並降低擁有成本。
N7774C 具備頂級波長準確度,這歸功於其高解析度波長參考單元,該單元提供即時追蹤和控制,並包含一個氣體單元,以實現出色的長期穩定性和自我調整能力。
如同 N7776C 和 N7778C,這款新型超高功率可調式雷射支援光子應用套件軟體,可用於量測插入損耗、偏振相關損耗和色散的光譜。結合 N774xC 多埠功率計和 N7786C 偏振合成器,這些雷射可提供最佳的掃描波長準確度和出色的動態範圍,用於量測濾波器的阻帶和通帶。
可調式雷射系列的波長調諧性能已增強,可提供無過衝的預設微調。由於馬達和壓電致動器的自動協調,無需單獨的微調控制即可實現 0.1 pm 解析度的平滑調諧。這簡化了波長最佳化程序。
儀器上的遠端使用者介面只需透過網頁瀏覽器即可存取,無論是透過 LAN 或 USB 連線。選配的觸控螢幕顯示器提供本地操作員存取,並顯示目前的運作參數。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。