Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP4 클래스 가변 레이저 소스에는 N7770 시리즈가 포함됩니다.
키사이트의 신제품 N7774C 초고출력 가변 주파수 레이저는 동 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이 제품은 신호 전력을 여러 장치에 분배해야 하는 테스트 구성이나, 큰 손실 허용 한도를 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다.
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
새로운 키사이트 N7774C 초고출력 튜너블 레이저는 N777-C 튜너블 레이저 소스 제품군 중 가장 높은 출력 전력을 제공합니다. 이는 여러 DUT(테스트 대상 장치)로 이어지는 광 경로 간에 신호 전력을 분할해야 하는 테스트 구성이나 큰 손실 예산을 처리해야 하는 복잡한 테스트 설정에 특히 적합합니다. 편광 유지 광섬유를 장착한 N7774C는 실리콘 포토닉스/집적 포토닉스 기술을 사용하는 구성 요소 테스트 및 개발에 적합합니다.
최대 200 nm/s 속도의 양방향 스윕은 서브 피코미터 반복성을 제공하며 지정된 동적 정확도에 영향을 주지 않으면서 파장 의존 정렬 프로세스와 파장 선택 장치의 자동 교정을 가속화합니다. 테스트 시간 단축과 더 빠른 스윕 파장 테스트는 장치당 테스트 비용을 절감하고, 테스트 마진을 개선하며, 총 소유 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
N7774C는 실시간 추적 및 제어를 제공하고 뛰어난 장기 안정성과 자체 조정 기능을 위한 가스 셀을 포함하는 고해상도 파장 기준 장치 덕분에 최고 수준의 파장 정확도를 자랑합니다.
N7776C 및 N7778C와 마찬가지로, 새로운 초고출력 튜너블 레이저는 삽입 손실, 편광 의존 손실 및 분산의 스펙트럼 측정을 위한 포토닉 애플리케이션 스위트 소프트웨어에 의해 지원됩니다. N774xC 멀티포트 전력계 및 N7786C 편광 신시사이저와 함께, 이러한 레이저는 필터 스톱 밴드와 패스 밴드 모두를 측정하는 데 최적의 스윕 파장 정확도와 뛰어난 동적 범위를 제공합니다.
튜너블 레이저 제품군의 파장 튜닝 성능은 오버슈트 없이 기본 미세 튜닝을 제공하도록 향상되었습니다. 모터와 압전 액추에이터의 자동 조율 덕분에 0.1 pm 해상도로 부드러운 튜닝을 위해 별도의 미세 튜닝 제어가 필요하지 않습니다. 이는 파장 최적화 절차를 간소화합니다.
장비의 원격 사용자 인터페이스는 LAN 또는 USB 연결을 통해 웹 브라우저만으로 액세스할 수 있습니다. 선택 사양인 터치스크린 디스플레이는 현장 작업자 액세스를 제공하고 현재 작동 매개변수를 표시합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.