extrem hohe Leistung

Der neue durchstimmbare Laser N7774C von Keysight mit extrem hoher Leistung bietet die höchste Ausgangsleistung in dieser Produktfamilie. Er eignet sich besonders für Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf mehrere Geräte erfordern, oder für komplexe Testaufbauten, die mit einem großen Verlustbudget umgehen müssen.

Produktbild
  • Maximum power

    24 dBm

  • Signal to SSE ratio

    50 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Wellenlänge: 1260-1350 nm (Option A13) oder 1520-1620 nm (Option A16)
  • Max. Leistung: > +24 dBm Spitze (Option A13) oder > +20 dBm (Option A16)
  • Abtastgeschwindigkeiten: bis zu 200 nm/s, bidirektional
  • Signal-zu-SSE-Verhältnis: ≥ 50 dB/nm typisch
  • Absolute Wellenlängengenauigkeit: ±1,5 pm typisch (auch bei kontinuierlichen Messungen)

Der neue Keysight N7774C Ultra-High Power Tunable Laser bietet die höchste Ausgangsleistung in der N777-C-Familie der durchstimmbaren Laserquellen. Er eignet sich besonders für den Einsatz in Testkonfigurationen, die eine Aufteilung der Signalleistung auf optische Pfade erfordern, die zu mehreren Prüflingen (DUT) führen, oder für komplexe Testaufbauten, die ein großes Verlustbudget bewältigen müssen. Ausgestattet mit polarisationserhaltender Faser ist der N7774C gut geeignet für das Testen und die Entwicklung von Komponenten mit Siliziumphotonik-/integrierter Photonik-Technologie.

Zwei-Wege-Sweeps mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 nm/s, Sub-Pikometer-Wiederholgenauigkeit und ohne Beeinträchtigung der spezifizierten dynamischen Genauigkeit beschleunigen wellenlängenabhängige Ausrichtungsprozesse und die automatisierte Kalibrierung wellenlängenselektiver Geräte. Kürzere Testzeiten und schnellere Swept-Wavelength-Tests tragen dazu bei, die Testkosten pro Gerät zu senken, Testmargen zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren.

Der N7774C bietet eine erstklassige Wellenlängengenauigkeit – ermöglicht durch seine hochauflösende Wellenlängen-Referenzeinheit, die Echtzeit-Tracking und -Steuerung ermöglicht und eine Gasküvette für hervorragende Langzeitstabilität und Selbstanpassungsfähigkeit enthält.

Wie der N7776C und N7778C wird der neue Ultra-High Power Tunable Laser von der Photonic Application Suite Software für spektrale Messungen von Einfügedämpfung, Polarisationsabhängiger Dämpfung und Dispersion unterstützt. In Kombination mit den N774xC Multiport-Leistungsmessern und dem N7786C Polarisationssynthesizer bieten diese Laser eine optimale Swept-Wavelength-Genauigkeit und einen exzellenten Dynamikbereich zur Messung von Filter-Sperrbereichen und -Durchlassbereichen.

Die Wellenlängenabstimmungsleistung der durchstimmbaren Laserfamilie wurde verbessert, um eine standardmäßige Feinabstimmung ohne Überschwingen zu ermöglichen. Dank der automatischen Koordination von Motor und Piezoaktuator ist keine separate Feinabstimmungssteuerung für eine reibungslose Abstimmung mit 0,1 pm Auflösung erforderlich. Dies vereinfacht Wellenlängenoptimierungsverfahren.

    Die Remote-Benutzeroberfläche des Instruments ist einfach über einen Webbrowser zugänglich, entweder über LAN oder über USB-Verbindung. Ein optionales Touchscreen-Display bietet lokalen Bedienerzugriff und zeigt aktuelle Betriebsparameter an.