Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de laser sintonizáveis da classe XP4 da Keysight incluem a série N7770.
O novo laser sintonizável de potência ultra-alta N7774C da Keysight oferece a maior potência de saída da linha. Ele é particularmente adequado para configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre vários dispositivos ou para configurações complexas de teste que precisam lidar com um grande orçamento de perdas.
Maximum power
24 dBm
Signal to SSE ratio
50 dB/nm
Tunability
Continuous sweep
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O novo laser sintonizável de potência ultra-alta Keysight N7774C oferece a maior potência de saída da família N777-C de fontes de laser sintonizáveis. Ele é particularmente adequado para uso em configurações de teste que exigem a divisão da potência do sinal entre caminhos ópticos que conduzem a vários dispositivos em teste (DUT), ou em configurações de teste complexas que precisam lidar com um grande orçamento de perdas. Equipado com fibra de manutenção de polarização, o N7774C é uma excelente opção para testar e desenvolver componentes com tecnologia de fotônica de silício/fotônica integrada.
Varreduras bidirecionais com velocidade de até 200 nm/s, com repetibilidade subpicométrica e sem afetar a precisão dinâmica especificada, aceleram os processos de alinhamento dependentes do comprimento de onda e a calibração automatizada de dispositivos seletivos em comprimento de onda. O tempo reduzido até o início dos testes e os testes de varredura de comprimento de onda mais rápidos ajudam a reduzir o custo de teste por dispositivo, melhorar as margens de teste e diminuir o custo de propriedade.
O N7774C apresenta precisão de comprimento de onda de ponta – possibilitada por sua unidade de referência de comprimento de onda de alta resolução, que oferece rastreamento e controle em tempo real e inclui uma célula de gás para garantir excelente estabilidade a longo prazo e capacidade de autoajuste.
Assim como o N7776C e o N7778C, o novo laser sintonizável de potência ultra-alta é compatível com o pacote de software de aplicações fotônicas para medições espectrais de perda de inserção, perda dependente de polarização e dispersão. Em combinação com os medidores de potência multiportas N774xC e o sintetizador de polarização N7786C, esses lasers oferecem precisão ideal no varredor de comprimento de onda e excelente faixa dinâmica para medir tanto as bandas de rejeição quanto as bandas de passagem dos filtros.
O desempenho de sintonia de comprimento de onda da família de lasers sintonizáveis foi aprimorado para proporcionar uma sintonia fina padrão sem overshoot. Não é necessário nenhum controle separado de sintonia fina para uma sintonia suave com resolução de 0,1 pm, graças à coordenação automática entre o motor e o atuador piezoelétrico. Isso simplifica os procedimentos de otimização do comprimento de onda.
A interface de usuário remota do instrumento pode ser acessada simplesmente por meio de um navegador da web, seja por LAN ou por conexão USB. Uma tela sensível ao toque opcional permite o acesso local do operador e exibe os parâmetros operacionais atuais.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.