Choose a country or area to see content specific to your location
準確可靠的多通道光功率量測
Keysight N7748C 光功率計具有小型前面板感測儀器中最高的準確度和靈敏度。 作為 N7748A 的後續產品和直接替代產品,它延續了 81634B 模組的光學效能。
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -110 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
4 埠 N7748C 和 2 埠 N7747C 光功率計提供小型前面板感測器儀器中最高的準確度和靈敏度效能。 作為 N7748A 和 N7747A 的後續產品和直接替代產品,它們延續了 81634B 模組的光學效能。儀器編程程式碼相容於光波解決方案。
提供該系列最深的動態範圍
這些儀器配備主動散熱式 InGaAs 檢測器和經過最佳化的高效能類比電子元件,可提供最低的雜訊和漂移值,以及超低且穩定的歸零訊號位準。 超高的線性度和低偏振相依性,有助於在整個功率範圍內提供峰值準確度。
類比輸出埠可精確進行自動和半自動對準
最高靈敏度與全新對數類比電壓輸出的組合,非常適合用於探棒與光纖對準,以及其他最佳化例行程序。在這些作業中,必須檢測到非常微弱的初始信號位準才會進行即時追蹤,以便將信號位準提高幾個量級。 每個通道之類比輸出埠的電壓,都可配置為與光功率位準呈線性或對數比例。
2 埠和 4 埠,具使用者可自行更換的連接器插座
N7748C 提供 4 個功率感測通道,N7747C 提供 2 個功率感測通道。 每個埠都可連接一個經實證的 81000xI 連接器介面,以符合常見的光纖連接器標準。
大容量記憶體和緩衝器可支援掃描波長和暫態量測的資料擷取
透過 LAN 或 USB 存取 GUI,無需安裝軟體
透過網路瀏覽器存取儀器後,便可開啟圖形操作介面。 如果無法使用 LAN 連接,也可透過 USB 將儀器連接至 PC。 儀器會以捷徑顯示為磁碟機。 只要點擊此捷徑,便可使用任何現代瀏覽器來打開與儀器進行連接,接著圖形操作介面就會出現。 整個操作就是這麼簡單!
不斷擴充的產品陣容
N7748C 和 N7747C 承襲 N77-C 系列的通用觸發概念,以及可透過瀏覽器存取的現代操作介面,方便使用者輕而易舉地配置儀器功能。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用 雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。