Medidor de potencia óptico de alta sensibilidad (4 canales)

Los medidores de potencia óptica N7748C ofrecen la máxima precisión y sensibilidad entre los instrumentos compactos con sensor en el panel frontal. Como sucesor y sustituto directo del modelo N7748A, mantiene el nivel de rendimiento óptico de los módulos 81634B.

imagen_del_producto
  • Wavelength range

    800 nm to 1700 nm

  • Power range

    +10 dBm to -110 dBm

  • Analog output

    Yes

  • Number of channels

    4

  • Uncertainty at reference conditions

    ± 2.5%

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Los medidores de potencia óptica N7748C de 4 puertos y N7747C de 2 puertos ofrecen la mayor precisión y sensibilidad entre los instrumentos compactos con sensor en el panel frontal. Son los sucesores y sustitutos directos de los modelos N7748A y N7747A, y mantienen el nivel de rendimiento óptico de los módulos 81634B. El código de programación del instrumento es compatible con la solución Lightwave.

El rango dinámico más profundo de la familia

Con detectores InGaAs refrigerados activamente y electrónica analógica optimizada de alto rendimiento, estos instrumentos proporcionan el nivel más bajo de ruido y deriva para ofrecer un nivel de señal cero muy bajo y estable. La linealidad muy alta y la baja dependencia de la polarización proporcionan una precisión máxima en todo el rango de potencia.

  • Rango de potencia de -110 a +10 dBm con muy bajo nivel de ruido y deriva
  • 2,5 % de incertidumbre en condiciones de referencia
  • Linealidad dentro del rango inferior a ± 0,005 dB para una mayor precisión en la medición de la pérdida de inserción (IL).

Puerto de salida analógica ideal para la alineación automatizada y semiautomatizada

La máxima sensibilidad y la salida de voltaje analógico forman una potente combinación para su uso en operaciones de alineación de sondas y fibras y otras rutinas de optimización, en las que es necesario detectar un nivel de señal inicial muy débil y luego realizar un seguimiento en tiempo real para aumentar el nivel de la señal. El voltaje en el puerto de salida analógica de cada canal proporciona una representación lineal del nivel de potencia óptica.

  • Salida analógica con retroalimentación lineal para alineación
  • Conector BNC estándar con salida de 0 a 2 V.

Dos y cuatro puertos con receptáculos de conectores intercambiables por el usuario.

El N7748C está equipado con cuatro canales de sensores de potencia, mientras que el N7747C ofrece dos canales de sensores de potencia. Cada puerto admite una de las interfaces de conector 81000xI, de probada eficacia, para adaptarse a los estándares habituales de conectores de fibra óptica.

La gran capacidad de memoria y el búfer permiten la adquisición de datos para mediciones de longitud de onda barrida y transitorias.

  • Adquisición de datos con hasta 1 millón de muestras por segundo y por puerto.
  • Memoria para 1 millón de muestras por puerto más 1 millón por puerto de búfer para registro continuo.
  • Tiempos medios de entre 25 µs y 10 s por muestra.
  • Su completo diseño de hardware y sistema de disparo, junto con su amplia capacidad de almacenamiento, ofrece la flexibilidad necesaria para adaptar el medidor de potencia a numerosas necesidades de ensayo

Interfaz gráfica de usuario disponible a través de LAN o USB, no requiere instalación de software.

La interfaz gráfica de usuario se abre después de acceder al instrumento desde su navegador web. Si no hay conexión LAN disponible, basta con conectar el instrumento a un PC mediante USB. El instrumento aparece como una nueva unidad con un acceso directo. Al hacer clic en ese acceso directo, cualquier navegador moderno abre una conexión con el instrumento: aparece la interfaz gráfica de usuario. ¡Así de sencillo!

Miembros de una familia en crecimiento

Los modelos N7748C y N7747C se benefician del concepto de disparo común a toda la familia N77-C y de una interfaz de usuario moderna, accesible a través del navegador, que facilita la configuración de las funciones del instrumento. La adquisición de datos de medición a alta velocidad, las interfaces de datos más rápidas, el uso de RAM de doble puerto para la medición y lectura simultáneas sin interrupciones, y el cambio rápido de rango de potencia ayudan a evitar retrasos innecesarios tanto en el proceso de medición como en el posprocesamiento.

Preguntas frecuentes