Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Genaue und zuverlässige optische Mehrkanal-Leistungsmessungen
Die optischen Leistungsmesser der Serie N7748C bieten höchste Genauigkeit und Empfindlichkeit bei kompakten Frontplatten-Sensoren. Als Nachfolger und direkter Ersatz für den N7748A setzt er die hohe optische Leistungsfähigkeit der 81634B-Module fort.
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -110 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die optischen Leistungsmesser N7748C (4-Port) und N7747C (2-Port) bieten höchste Genauigkeit und Empfindlichkeit in kompakten Frontplatten-Sensoren. Sie sind die Nachfolger und direkten Ersatz für die Modelle N7748A und N7747A und gewährleisten die gewohnte optische Leistung der Module 81634B. Der Programmiercode der Geräte ist mit der Lightwave-Lösung kompatibel.
Der größte Dynamikbereich der Familie
Dank aktiv gekühlter InGaAs-Detektoren und optimierter, hochleistungsfähiger Analogelektronik bieten diese Instrumente ein minimales Rauschen und eine geringe Drift für ein sehr niedriges und stabiles Nullsignal. Die sehr hohe Linearität und die geringe Polarisationsabhängigkeit gewährleisten höchste Genauigkeit über den gesamten Leistungsbereich.
Analoger Ausgang, ideal für die automatische und halbautomatische Ausrichtung
Die höchste Empfindlichkeit und der analoge Spannungsausgang bilden eine leistungsstarke Kombination für Anwendungen wie die Ausrichtung von Sonden und Fasern sowie andere Optimierungsroutinen, bei denen ein sehr schwaches Anfangssignal erfasst und in Echtzeit verfolgt werden muss, um den Signalpegel zu erhöhen. Die Spannung am analogen Ausgang jedes Kanals stellt die optische Leistung linear dar.
Zwei- und Vier-Port-Ausführungen mit vom Benutzer austauschbaren Steckerbuchsen
Der N7748C verfügt über vier Leistungssensorkanäle, der N7747C über zwei. Jeder Port akzeptiert eine der bewährten 81000xI-Steckverbinderschnittstellen und ist somit mit gängigen Glasfaser-Steckverbinderstandards kompatibel.
Großer Speicher und Puffer ermöglichen die Datenerfassung für Messungen im durchstimmbaren Wellenlängenbereich und transiente Messungen.
GUI über LAN oder USB verfügbar, keine Softwareinstallation erforderlich
Die grafische Benutzeroberfläche öffnet sich, sobald Sie über Ihren Webbrowser auf das Gerät zugreifen. Steht keine LAN-Verbindung zur Verfügung, genügt es, das Gerät per USB an einen PC anzuschließen. Das Gerät wird als neues Laufwerk mit einer Verknüpfung angezeigt. Ein Klick auf diese Verknüpfung öffnet in jedem modernen Browser eine Verbindung zum Gerät: Die grafische Benutzeroberfläche erscheint. So einfach ist das!
Mitglieder einer wachsenden Familie
Die Modelle N7748C und N7747C profitieren vom familienweiten, einheitlichen Triggerkonzept der N77-C-Serie und einer modernen, browserbasierten Benutzeroberfläche, die die Konfiguration der Gerätefunktionen komfortabel gestaltet. Schnelle Messdatenerfassung, optimierte Datenschnittstellen, Dual-Port-RAM für unterbrechungsfreies, simultanes Messen und Auslesen sowie schnelles Umschalten der Leistungsbereiche tragen dazu bei, unnötige Verzögerungen sowohl im Messprozess als auch in der Nachbearbeitung zu vermeiden.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.