Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 다채널 광 전력 측정
N7748C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도 성능을 제공합니다. N7748A을 대체하는 후속 제품인 N7748C는 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다.
Wavelength range
800 nm to 1700 nm
Power range
+10 dBm to -110 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
4포트 N7748C 및 2포트 N7747C 광 파워 미터는 소형 전면 패널 센서 장비로 최고의 정확도와 감도를 제공합니다. N7748A와 N7747A를 대체하는 후속 제품으로, 81634B 모듈의 광 성능 수준을 이어갑니다. 장비 프로그래밍 코드는 광파 솔루션과 호환됩니다.
제품군의 가장 깊은 동적 범위
능동 냉각 방식의 InGaAs 감지기와 최적화된 고성능 아날로그 전자부품을 탑재하고 있는 이 계측기는 노이즈와 드리프트 수준이 가장 낮아 매우 낮고 안정적인 제로 신호 수준을 제공합니다. 또한 선형성이 매우 높고 편광 종속성이 낮아 전체 전력 범위에서 최고의 정확도를 자랑합니다.
자동 및 반자동 정렬에 적합한 아날로그 출력 포트
매우 높은 감도와 새로운 대수 아날로그 전압 출력이 강점으로, 매우 약한 초기 신호를 감지한 후 실시간으로 추적해 신호 수준을 훨씬 높여야 하는 프로브와 파이버 정렬 및 기타 최적화 작업에 사용할 수 있는 강력한 조합이 만들어집니다. 각 채널 아날로그 출력 포트의 전압은 광 파워 수준의 선형 또는 대수 표현으로 구성할 수 있습니다.
사용자가 교환할 수 있는 커넥터 소켓을 갖는 2포트 및 4포트
N7748C에는 네 개의 파워 센서 채널이 있고 N7747C는 두 개의 파워 센서 채널을 제공합니다. 각 포트는 공통 광섬유 커넥터 표준에 맞추기 위해 입증된 81000xI 커넥터 인터페이스 중 하나를 사용합니다.
스윕 파장과 트랜션트 측정을 위한 데이터 수집을 지원하는 큰 메모리와 버퍼
LAN 또는 USB를 통해 GUI 사용 가능, 소프트웨어 설치 불필요
웹 브라우저에서 장비에 액세스하면 그래픽 사용자 인터페이스가 열립니다. LAN 연결을 사용할 수 없는 경우에는 USB를 통해 PC에 장비를 연결할 수 있습니다. 장비가 바로 가기와 함께 새 드라이브로 표시됩니다. 바로 가기를 클릭하면 최신 브라우저에서 장비 연결 화면이 열리고 그래픽 사용자 인터페이스가 나타납니다. 간단합니다!
성장하는 제품군
N7748C와 N7747C는 제품군 단위의 공통 트리거 개념을 가지며 브라우저에서 액세스할 수 있는 최신 사용자 인터페이스로, 이 도구를 사용하면 장비 기능을 간편하게 구성할 수 있습니다. 고속 측정 데이터 수집, 빠른 데이터 인터페이스, 무중단 연속 측정과 판독을 위한 이중 포트 RAM 사용, 빠른 전력 범위 전환 등 다양한 이점이 있어 측정 절차와 사후 처리에서 불필요한 지연을 피하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.