光學多埠功率錶,提供 2 或 4 個通道、可支援線性或對數回饋的類比輸出,以及將波長範圍延伸至 800 nm 的選項。 提供快速的功率範圍切換、不間斷的同步量測和讀出功能。

產品特性

新的 N7742C 光功率錶進一步擴充了是德科技備受歡迎的 N774-C 光功率錶系列的功能。 它提供更寬的波長範圍、類比回饋,以及精密度更佳的埠數,並維持成熟的 N7744C 和 N7745C 等機型既有的速度和記錄效能。

選配的延展波長範圍

在 1,250 nm 至 1,650 nm 標準操作波長範圍(選項 #200、#400)之外,您可使用選項 #210 和 #410,將波長範圍向下延展至 800 nm。

  • -80 dBm 至 +10 dBm 的功率範圍

類比輸出埠可精密進行自動對準

N7742C 光功率錶提供類比電壓輸出,可當作自動對準應用的回授。 每個通道之類比輸出埠的電壓,都可配置為與光功率位準呈線性或對數比例。 新的對數模式有助於在寬動態範圍內(例如在調整探棒時)中追蹤信號位準。

  • 標準 BNC 連接器,提供 0 至 2V 輸出

2 埠和 4 埠,具使用者可自行更換的連接器插座

N7742C 備有 2 個(選項 #200、#210)或 4 個功率感測通道(選項 #400、#410)的機型可供選擇。 您可從 N7742FI(FC)、N7742KI(SC)、N7742LI(LC)和 N7742VI(ST)連接器介面中進行選擇,以便為每個埠單獨配置連接器樣式。

透過 LAN 或 USB 存取 GUI,無需安裝軟體

透過網路瀏覽器存取儀器後,便可開啟圖形操作介面。 如果無法使用 LAN 連接,也可透過 USB 將儀器連接至 PC。 儀器會以捷徑顯示為磁碟機。 只要點擊此捷徑,便可使用任何現代瀏覽器來打開與儀器進行連接,接著圖形操作介面就會出現。 整個操作就是這麼簡單!

  • 此功率錶具有完整的硬體和觸發概念,並配備大容量記憶體,可滿足各種測試需求
  • 儀器編程程式碼相容於光波解決方案平台

高速量測資料擷取,支援掃描波長和暫態量測

  • 1 μs 的最短平均時間和高達 250 kHz 的頻寬
  • 每個埠可用每秒高達 100 萬個樣本的速率擷取資料
  • 每埠 1M 個樣本的記憶體,加上每埠 1M 個樣本的暫存記憶體,讓您能以比原來快 3 倍的資料傳輸速率,不間斷地記錄資料
  • 與平均時間匹配的頻率響應,以及穩定的暗電流歸零功能,可提供高動態範圍,而且不會在高掃描速度下,導致濾波器的波形失真

不斷擴充的產品陣容

N7742C 承襲 N77-C 系列的通用觸發概念,以及可透過瀏覽器存取的現代操作介面,方便使用者輕而易舉地配置儀器功能。 它具有高速量測資料擷取功能、傳輸速度更快的資料介面,並且使用 雙埠 RAM,讓您能同時進行量測並讀取資料,以便維持不間斷的運作。同時,它還可快速切換功率範圍,如此有助於避免量測過程和後期處理過程中出現不必要的延遲。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助