Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Medições precisas e confiáveis de potência óptica multicanal
Medidor óptico de potência multiportas com 2 ou 4 canais, saídas analógicas para feedback linear ou logarítmico e opção de ampliar a faixa de comprimento de onda até 800 nm. Oferece comutação rápida da faixa de potência e medição e leitura simultâneas ininterruptas.
Wavelength range
800 nm to 1650 nm
Power range
+10 dBm to -80 dBm
Analog output
Yes
Number of channels
4
Uncertainty at reference conditions
± 2.5%
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Com o novo N7742C, a Keysight amplia a funcionalidade da popular família de medidores de potência óptica N774-C. O novo instrumento oferece modelos para uma faixa de comprimento de onda mais ampla, feedback analógico e granularidade mais precisa da contagem de portas, mantendo a velocidade e o desempenho de registro dos consagrados N7744C e N7745C.
Faixa de comprimento de onda estendida opcional
Além da faixa de comprimento de onda operacional padrão de 1250 nm a 1650 nm (opções #200, #400), ela pode ser estendida até 800 nm com as opções #210 e #410.
Porta de saída analógica perfeita para alinhamento automatizado
O medidor de potência óptica N7742C fornece uma saída de tensão analógica que pode ser usada como feedback para aplicações de alinhamento automatizado. A tensão na porta de saída analógica de cada canal é configurável para ser linearmente ou logaritmicamente proporcional ao nível de potência óptica. O novo modo logarítmico é muito útil para rastrear o nível do sinal em uma ampla faixa dinâmica, como durante o ajuste da sonda.
Duas e quatro portas com receptáculos de conectores substituíveis pelo usuário
O N7742C está disponível com dois (opção #200, #210) ou quatro canais de sensor de potência (opção #400, #410). O estilo do conector pode ser configurado individualmente para cada porta, escolhendo entre as interfaces de conector N7742FI (FC), N7742KI (SC), N7742LI (LC) e N7742VI (ST).
GUI disponível via LAN ou USB, sem necessidade de instalação de software
A interface gráfica do usuário é aberta após acessar o instrumento a partir do seu navegador da web. Se não houver conexão LAN disponível, basta conectar o instrumento via USB a um PC. O instrumento aparece como uma nova unidade com um atalho. Um clique nesse atalho permite que qualquer navegador moderno abra uma conexão com o instrumento: a interface gráfica do usuário é exibida. É simples assim!
Aquisição de dados de medição em alta velocidade para medições de comprimento de onda varrido e transientes
Membros de uma família em crescimento
O N7742C se beneficia do conceito de disparo comum em toda a família N77-C e de uma interface de usuário moderna e acessível por navegador, que facilita a configuração da funcionalidade do instrumento. A aquisição de dados de medição em alta velocidade, interfaces de dados mais rápidas, o uso de RAM de porta dupla para medição e leitura simultâneas ininterruptas e a rápida comutação da faixa de potência ajudam a evitar atrasos desnecessários no processo de medição, bem como no pós-processamento.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.