這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 頻率範圍為直流至 26.5 GHz
- 支援 3.5 mm 接頭
- 更小、更輕巧的 2 埠電子校驗模組
- 無需等待,可實現更迅速的校驗
- 兼具電子校驗模組的便利性與經濟型機械套件的效能
N7555A 為是德科技超值電子校驗模組(ECal)系列的一員,可協助您對向量網路分析儀進行快速、方便和準確的校驗。它可將使用傳統機械校驗套件所需的校驗時間縮短一半。您只需將它連接到儀器,韌體可接著處理其餘的工作。如需執行更精密的量測,請考慮 N44xx 和 N469x 系列電子校驗產品。
N7555A 支援是德科技的 PNA-X、PNA、ENA、PXI 向量網路分析儀和 FieldFox 手持式分析儀。這款 2 埠電子校驗模組支援 3.5 mm 接頭。其出色的性價比,使得更換 N7555A 比重新認證該校驗模組,更具經濟效益。
儀器安裝的韌體可控制該校驗模組,使其成為完全的整合式解決方案。儀器上的校驗碼可透過 USB 2.0 微型介面進行通信,將校驗簡化為單次連接的完整雙埠校驗量測。
Interested in a N7555A?
Featured Resources for N7555A Electronic Calibration Module (ECal), DC-26.5 GHz, 2-Port
Want help or have questions?