這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
提供真正的單機式解決方案,可對信號產生器和步進衰減器進行可追溯的校驗
產品特性
Keysight N5531X 量測接收器基於配備 N9091EM0E(X 系列量測接收器應用軟體)的通用型 N9030B PXA 信號分析儀和專用的 U5532C USB 功率感測模組,可提供真正的「單機」解決方案,以便對信號產生器和步進衰減器進行可追溯的校驗。
- 真正的「單機」量測接收器解決方案,體積輕巧、頻率高達 50 GHz
- 具計量級準確度,可精準校驗信號源和步進衰減器
- 透過 PXA 標配的多點觸控操作介面,輕鬆執行所有量測
- 最小射頻功率可支援低至 -150 dBm 的調諧射頻位準(TRFL)量測
- USB 感測器模組(U5532C)具單路輸入連接,頻率範圍為 4.2 GHz、18 GHz、26.5 GHz 和 50 GHz
- 提供音頻分析選項,包括 SINAD 和失真(選項 N9030B-107),以及嵌入式航太電子量測選項(N9092EM0E)
- 它還可配置外部功率錶和 N5532B 感測器模組,從功能到外型,皆可全面取代前一代的 N5531S
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助