這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
頻寬
- 18 GHz(MX0023A)和 12 GHz(1169B)
輸入阻抗與電容
- 差動輸入電阻:50 kΩ
- 差動輸入電容:0.33 pF
- 單端輸入電阻:25 kΩ
- 單端輸入電容:0.53 pF
如需在狹窄空間中(如 DDR 記憶體系統)的大量測試點上探量信號,配備 ZIF 探針的 N5425B ZIF 探棒頭是最理想的解決方案。
零插力(ZIF)探棒頭與探針的組合,可大幅降低量測多測試點所需的探棒成本。 ZIF 探棒頭需與 ZIF 探針配套使用,此探針可銲接到電路板上的各個不同位置, 方便 ZIF 探棒頭在這些探針之間來回進行量測。
如與 MX0023A InfiniiMax 25 GHz RC 探棒放大器搭配使用,平坦頻率響應可達 18 GHz,是當今市場中最經濟實惠的銲接式探棒解決方案。
探棒頭不包含 ZIF 探針。 訂購探針時,請一同訂購 N5426A ZIF 探針或 N5451A 長線 ZIF 探針。

您對 N5425B 感興趣嗎?
N5425B InfiniiMax 差動式 ZIF 探棒頭的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助