HIGHLIGHTS

  • 精密的高準確度 2 埠微波 ECal 模組
  • 300 kHz 到 18 GHz,或直流至 18 GHz 的頻率範圍(選 0DC)
  • 快速輕鬆又準確的全雙埠校驗
  • 支援 7 mm 連接器
  • 透過 USB 直接控制是德科技向量網路分析儀

Keysight N4696D 微波電子校驗(ECal)模組可快速、輕鬆又準確地對是德科技向量網路分析儀進行校驗。N4696D 是精密的 2 埠 ECal 模組,支援高達 18 GHz 的 7 mm 連接器。N4696D 隨附塑膠儲放盒,可保護 ECal 模組和配件。

N4696D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍擴展至直流,這有利於使用是德科技網路分析儀的增強時域分析特性,進行寬頻裝置建模或時域和信號完整性分析。

此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。使用電子校驗進行全雙埠校驗的時間和連接次數還不到使用傳統機械校驗套件時的一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會進行其他部分的控制,進而減少操作人員出錯的機率。此外,連接器的磨損也降低了,使得測試埠連接器和校驗標準的維修成本隨之降低。

N4696D microwave electronic calibration (ECal)

Interested in a N4696D?

Featured Resources

查看所有資源

Want help or have questions?