產品特性

  • 具有高準確度的精密型 4 埠射頻 ECal 模組。
  • 頻率範圍為直流至 13.5 GHz。
  • 快速輕鬆又準確進行完整 4 埠校驗。
  • 支援多個 N 型、4.5 mm、7-16 及 4.3-10 連接器的混搭使用。 可任選母頭與公頭的連接器類型。
  • 由是德科技向量網路分析儀透過 USB 直接控制。

Keysight N4431D 射頻電子校驗(ECal)模組讓您能快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀。 N4431D 是精密型 4 埠 ECal 模組,支援多種連接器,例如 N 型、3.5 mm、7-16 和 4.3-10 連接器,如混搭使用,可提供高達 13.5 GHz 的頻率範圍。 備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。

N4431D 可將校驗頻率範圍向下延伸至直流,讓使用者能透過是德科技網路分析儀的增強時域分析功能,進行寬頻裝置建模,或時域和信號完整性分析。

此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。 與傳統的機械校驗套件相比,執行完整 4 埠校驗所需的時間和連接數減少了一半。 操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會接著進行所有的控制,可顯著減少人為操作疏失。 這樣做還可減少連接器的磨損,進而降低測試埠連接器和校驗套件的維修成本。

 N4431D RF Electronic Calibration Module (ECal), DC to 13.5 GHz, 4-ports

您對 N4431D 感興趣嗎?

N4431D 射頻電子校驗模組(ECal)的精選資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助