這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Fits into standard 0.1-in (2.54-mm) spacing for 0.025-in (0.65-mm) square pins
HIGHLIGHTS
- 替換 MBB (先連後斷) 探棒頭
- 適合 0.025 方形針腳的 0.1 標準間隔
- 適用於 Keysight N2820A 和 N2821A 高靈敏度電流探棒
Keysight N2820A 和 N2821A 高靈敏度電流探棒適用的替換 MBB (先連後斷) 探棒頭。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助