お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2828A 交換MBB(Make Before Break)ヘッダ
025インチ (0.65-mm) 角形ピン用の標準的な0.1-インチ (2.54-mm)ピッチに適合
025インチ (0.65-mm) 角形ピン用の標準的な0.1-インチ (2.54-mm)ピッチに適合
ハイライト
- 交換MBB(Make Before Break)ヘッダ
- 0.6 mm角型ピン用の標準的な2.54 mmピッチに適合
- N2820A/N2821A高感度電流プローブ用
N2828A交換MBB(Make Before Break)ヘッダは、KeysightのN2820A/N2821A高感度電流プローブと組み合わせて使用します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。