Directly connect to 0.1-in (2.54-mm) header pins; supports up to 3 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A

HIGHLIGHTS

  • 搭配 Keysight N2751A/52A 使用時高達 3 GHz
  • 搭配 Keysight N2750A 使用時高達 1.5 GHz
  • 支援 InfiniiMode 量測
  • 可直接連接到 0.1 英寸的排針腳
  • 一套包括 3 個探針

使用 Keysight N2778A 插座式探頭,可將探針直接連接到 0.1 英寸的排針腳。 為了展現最佳性能,可在差動模式中使用此探針將輸入端 A 和 B 連接到測試節點上。 插座式導線中包含整合式阻尼電阻器,可在額定頻寬中實現平坦響應。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助