N2778A InfiniiMode Socketed Tips
Directly connect to 0.1-in (2.54-mm) header pins; supports up to 3 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
A partir de
Directly connect to 0.1-in (2.54-mm) header pins; supports up to 3 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
HIGHLIGHTS
- Até 3 GHz com N2751A/52A
- Até 1,5 GHz com N2750A
- Suporta medição InfiniiMode
- Para conexão direta aos pinos de 0,1”
- 3 pontas em um pacote
Utilize a ponta com soquete N2778A para conectar a ponta de prova diretamente aos pinos de 0,1". Para melhorar o desempenho, utilize esta ponta em modo diferencial, com as entradas A e B conectadas aos nós de teste. Os cabos com soquete incluem um resistor de amortecimento para atingir resposta plana na largura de banda nominal.
Amplie as Capacidades
Want help or have questions?