お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2778A InfiniiMode Socketed Tips
Directly connect to 0.1-in (2.54-mm) header pins; supports up to 3 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
Directly connect to 0.1-in (2.54-mm) header pins; supports up to 3 GHz with N2751A/52A and up to 1.5 GHz with N2750A
HIGHLIGHTS
- N2751A/52A使用時、最高3 GHz
- N2750A使用時、最高1.5 GHz
- InfiniiMode測定をサポート可能
- 0.1インチのヘッダ・ピンへの直接接続用
- 1パッケージあたり3チップ
N2778Aソケット・チップを使用すれば、0.1インチのヘッダ・ピンにプローブを直接接続できます。最高性能を得るには、チップを差動モードで使用し、入力AとBをテスト・ノードに接続します。ソケット・リードには、ダンピング抵抗が含まれ、フラットな応答を定格帯域幅で実現できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。