這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
一般特性
- 使用平面鏡光學元件,位置解析度達 0.15 nm
- 使用 15 MHz 分體式雷射頭時,平面鏡載物台速度為 ± 2.29 m/s
- 接收器靈敏度為 0.065 µW
- 提供循環誤差補償選項
使用平面鏡面光學元件進行操作
- 解析度:0.15 nm
- 使用 15 MHz 分體式雷射頭時的最快速度:± 2.29 m/s;使用 7.5 MHz 分體式雷射頭時:± 1.1 m/s
時序
- 位置更新率:10 MHz
特殊功能
- 每個系統最多配備 8 張卡,可同時量測 31 個軸
- 10/100 Base T LAN 連接;支援 DHCP;具有多個觸發選項,可執行基於瀏覽器的定時資料擷取
- 在 10MHz(每軸 10 lsbs)時,可同時輸出 4 個軸的位置
- 在 10MHz/(軸數)時,可執行 36 位元、2 秒的補碼硬體位置輸出
Keysight N1225A 提供超靈敏的光纖接收器和高解析度距離量測功能,並可結合使用配備 VME 匯流排系統的雷射干涉儀,以支援高效能定位系統。 可連接多張 N1225A 卡,以進行多達 31 軸的位置量測。 可使用標準網路瀏覽器進行操作,以獲得「類似示波器」的資料擷取功能。
主要技術規格
Bus
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
10000
Max Data rate over bus (kHz)
100
Number of Axes per board
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 2290*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
VME and VME64x
10000
100
3 or 4
0.15
± 2290*
查看更多
Bus:
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
10000
Max Data rate over bus (kHz):
100
Number of Axes per board:
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 2290*
您對 N1225A 感興趣嗎?
擴充您的 4 通道高解析度雷射軸開發板功能
N1225A 4 通道高解析度雷射軸開發板的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助