검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
일반
- 평면 미러 옵틱을 사용한 0.15 nm의 위치 결정도
- 15 MHz 분할 레이저 헤드를 사용한 ± 2.29 m/s 평면 미러 단계 속도
- 0.065 µW의 수신기 감도
- 선택적인 주기적 오차 보상 기능
평면 미러 옵틱을 사용한 작동
- 분해능: 0.15 nm
- 15 MHz 분할 레이저 헤드를 사용한 최대 속도: ± 2.29 m/s; 7.5 MHz 분할 시: ± 1.1 m/s
타이밍
- 위치 갱신율: 10 MHz
특수 기능
- 31개 축을 동시에 측정할 수 있도록 지원하는 시스템당 최대 8개 보드
- 10/100 Base T LAN 연결; DHCP 활성화; 여러 트리거 옵션을 사용하여 시간에 맞춰 데이터를 캡처하는 웹 브라우저
- 10MHz(10 lsbs/axis)에서 4개 축 동시 출력
- 36비트, 2의 보수 하드웨어 위치 출력 @ 10 MHz/(축 수)
키사이트 N1225A는 VME 버스 시스템과 함께 레이저 간섭 측정을 사용하여 고성능 포지셔닝 시스템에 대한 고감도 파이버 옵틱 수신기와 고분해능 거리 측정이 가능합니다. 여러 N1225A 보드를 연결해서 최대 31개의 축 위치 측정이 가능합니다. 표준 웹 브라우저에서 "오실로스코프처럼" 데이터를 캡처할 수 있습니다.
주요 사양
Bus
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
10000
Max Data rate over bus (kHz)
100
Number of Axes per board
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 2290*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
VME and VME64x
10000
100
3 or 4
0.15
± 2290*
더 보기
Bus:
VME and VME64x
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
10000
Max Data rate over bus (kHz):
100
Number of Axes per board:
3 or 4
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.15
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 2290*
N1225A에 관심이 있으신가요?
4채널 고분해능 레이저 축 보드의 역량 확대
특집 리소스: N1225A 4채널 고분해능 레이저 축 보드
다른 도움이 필요하십니까?