SX2 級取樣示波器,58 GHz 最大光學頻寬,僅限多模,雙光學通道

N1096 多模 DCA-M 支援 AI 驅動資料中心的高速需求,為下一代 AI 基礎設施的多模 (MM) 短距離應用提供 224 Gbps 或 112 GBd PAM4 量測功能。

產品影像
  • Fiber mode

    Multimode only

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    58 GHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

運用 N1093A 224 Gb/s 單通道光取樣示波器,最佳化收發器效能並擴展生產測試。AI 資料中心的一個薄弱環節,就可能拖慢整個網路。使用低雜訊、低抖動和高光學靈敏度的示波器進行精確的光學量測,以最大限度地提高網路可靠性。使用 FlexOTO 最佳化軟體擴展大批量製造測試,該軟體可減少程式設定和示波器閒置時間。 
 
  • 光學頻寬 60 GHz,啟用 SIRC(系統脈衝響應校正)
  • High sensitivity with <20 uW noise
  • Accurate high data-rate analysis with <90 fs jitter (option PTB)
  • 最高 120 GBd 整合式時脈恢復功能(可選購 CDR 和 CRX)
  • 具備 250 kHz 高取樣率的快速傳輸量
  • 精巧設計,佔用空間小

內含項目:

  • USB 纜線(用於連接 DCA-X 主機或使用者提供的 PC)
  • 電源線
  • 儀器保護蓋
運用 N1093A 224 Gb/s 單通道光取樣示波器,最佳化收發器效能並擴展生產測試。AI 資料中心的一個薄弱環節,就可能拖慢整個網路。使用低雜訊、低抖動和高光學靈敏度的示波器進行精確的光學量測,以最大限度地提高網路可靠性。使用 FlexOTO 最佳化軟體擴展大批量製造測試,該軟體可減少程式設定和示波器閒置時間。 
 
  • 光學頻寬 60 GHz,啟用 SIRC(系統脈衝響應校正)
  • High sensitivity with <20 uW noise
  • Accurate high data-rate analysis with <90 fs jitter (option PTB)
  • 最高 120 GBd 整合式時脈恢復功能(可選購 CDR 和 CRX)
  • 具備 250 kHz 高取樣率的快速傳輸量
  • 精巧設計,佔用空間小

內含項目:

  • USB 纜線(用於連接 DCA-X 主機或使用者提供的 PC)
  • 電源線
  • 儀器保護蓋
N1096B 224 Gb/s 多模雙通道光學 DCA-M 取樣示波器採用領先技術,可優化 1.6T 多模收發器性能並擴展生產測試,以滿足 AI 資料中心日益增長的需求。憑藉低雜訊、低抖動架構和卓越的光學靈敏度,它能實現高精度光學量測,從而最大化網路可靠性,確保從設計到大量生產的可靠驗證。
  • 780 至 1100 nm,多模。
  • 光學頻寬 58 GHz,並啟用系統脈衝響應校正 (SIRC)。
  • High sensitivity with <30 uW noise.
  • Accurate high data-rate analysis with <200 fs jitter (option LOJ).
  • 快速吞吐量,具備 250 kHz 的高取樣率。
  • 透過精巧設計,佔用空間小。

內含項目:

  • USB 纜線(用於連接至 DCA-X 主機或使用者提供的 PC)。
  • 電源線。
  • 儀器蓋。
Keysight 保固標誌