Abtastoszilloskop der SX2-Klasse, maximale optische Bandbreite 58 GHz, nur Multimode, zwei optische Kanäle

Der Multimode DCA-M N1096 unterstützt die hohen Geschwindigkeitsanforderungen von KI-gesteuerten Rechenzentren und bietet 224 Gbps oder 112 GBd PAM4-Messfunktionen für Multimode-Anwendungen (MM) über kurze Distanzen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation.

Produktbild
  • Fiber mode

    Multimode only

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    58 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Das optische DCA-M-Abtastoszilloskop N1096B mit 224 Gbit/s und zwei Kanälen im Multimode-Modus bietet modernste Technologie zur Optimierung. 1.6T Die Leistungsfähigkeit und die Skalierung der Produktionstests von Multimode-Transceivern werden optimiert, um den wachsenden Anforderungen von KI-Rechenzentren gerecht zu werden. Die Netzwerkzuverlässigkeit wird durch hochpräzise optische Messungen maximiert, die durch eine rauscharme, jitterarme Architektur und eine außergewöhnliche optische Empfindlichkeit ermöglicht werden – für eine zuverlässige Validierung vom Design bis zur Serienfertigung.
  • 780 bis 1100 nm, Multimode.
  • Optische Bandbreite 58 GHz mit aktivierter Systemimpulsantwortkorrektur (SIRC).
  • High sensitivity with <30 uW noise.
  • Accurate high data-rate analysis with <200 fs jitter (option LOJ).
  • Schneller Durchsatz bei einer hohen Abtastrate von 250 kHz.
  • Geringer Platzbedarf dank kompaktem Design.

Was enthalten ist:

  • USB-Kabel (zum Anschluss an den DCA-X-Mainframe oder einen vom Benutzer bereitgestellten PC).
  • Netzkabel.
  • Instrumentenabdeckung.