HIGHLIGHTS

  • 尺寸不到現有焊入式探棒頭端的一半
  • 柔性印刷電路,非常平坦而靈活
  • 與 1169B 結合使用時,擁有 12 GHz 頻寬
  • 出色的探棒負載效應 – 0.17 pF
  • 可重複使用
  • 配有 5 個探棒頭端、1 個子彈型轉接器和 1 個 4 密耳線圈(選項 001)
  • 相容於 InfiniiMax I/II 探棒放大器

MX0100A 是體積超小、效能超高的焊入式探棒頭端,專為探量現代的高速元件而最佳化。此探棒頭端是一款微型焊入式探棒頭端,可與 Keysight InfiniiMax I 和 II 探棒放大器配合使用,用於存取小型目標元件。探棒頭端由柔性印刷電路製成,因而十分輕便、靈活、小巧,不僅容易使用,還可以多次重複使用。MX0100A 的可焊接導線可確保安全連接到待測元件。這個 4 密耳直徑的導線可以進行調整,以適應間距在 0 至 7 mm 之間的目標。

MX0100A InfiniiMax II Micro Probe Head Kit

Interested in a MX0100A?

Featured Resources for MX0100A InfiniiMax II Micro Probe Head Kit

查看所有資源

Want help or have questions?