Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight MP4351A 太陽能電池陣列模擬器 (SAS) 自動範圍直流電源模組可模擬太陽能電池陣列的輸出特性。
Type
SAS/2U
Maximum current per output
10 A
Maximum power
1400 W
Maximum voltage per output
160 V
Number of outputs
1
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Adjustable slew rate
Measurement accuracy
105 mV
Noise and ripple
500 mVpp
Output response time
N/A
Programming accuracy
105 mV
Command processing time
1 ms
Applications
Photovoltaic testing
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
MP4351A 太陽能電池陣列模擬器 (SAS) 自動量程模組是一個 1.4 kW SAS 直流電源模組,可模擬太陽能電池陣列的輸出特性。MP4351A 主要是一個具有低輸出電容的電流源。此解決方案提供快速的 IV 曲線變化,使您能夠在各種環境條件下(例如溫度、老化、日蝕、自轉等)準確模擬不同太陽能電池陣列的輸出。您可以將此解決方案用作具有源和汲功能的負載,或將模組用於負載應用和其他相關場景。
輸出額定值
在 23°C ±5°C 下的編程準確度
輸出電壓漣波與雜訊
輸出電流漣波與雜訊(模擬器/表格模式)
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。